Íves fogantyú termoplaszt feketésszürke 06911-11906
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
5,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Íves fogantyú
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke
A=Furattávolság
119
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
150
B
25
C
33
H
43,5
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
íves
L1
98
R
94
Szerelés
a hátoldalról
T
10
Teherbírás
N
1000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél, horganyzott.
Persely, acél, horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.