text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Íves fogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
A
120
B
29
B1
23
D
7
D1
11
H
38
H1
29
H2
8
Kivitel
takarósapka nélkül
L
150
L1
91
M
M6x25
Teherbírás N
600
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
További információk
Ergonomikus és funkcionális íves fogantyú -50 °C és +130 °C közötti hőállósággal.

A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, fekete, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A 06905-110006 és 06905-112006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak