Íves fogantyú termoplaszt 06905-212008
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Hőállóság: -50 °C ... 130 °C
- B alak: takarósapkával
- Szerelés: a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
Mennyiségi egység
5,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Íves fogantyú
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
A
120
B
33
B1
22
D
9
D1
14
H
51
H1
36
H2
5
Kivitel
takarósapkával
L
153
L1
87
M
M8x30
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
További információk
Ergonomikus és funkcionális íves fogantyú -50 °C és +130 °C közötti hőállósággal.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, fekete, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A 06905-110006 és 06905-112006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, fekete, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A 06905-110006 és 06905-112006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
1) Takarósapka
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.