Íves fogantyú termoplaszt feketésszürke 06909-11406
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Mennyiségi egység
3,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Íves fogantyú
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke
A=Furattávolság
114
D=Rögzítőfurat
6,5
L=Hossz
134
B
28
C
29
D1
10,5
H
48
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
U-form
L1
92
R
117
R1
79
S
15
Szerelés
a kezelői oldalról
T
6,5
Teherbírás
N
1000
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.