Íves fogantyú poliamid fekete 06907-17708
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Fogantyú anyaga: termoplaszt
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Leegyszerűsített szerelés az egyoldalú hosszlyuk révén
Mennyiségi egység
3,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Íves fogantyú
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
A=Furattávolság
177-182
L=Hossz
208
B
30
D
8,5
H
48,1
H1
31
SW
13,2
T
14
T1
9
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.