Íves fogantyú poliamid fekete 06907-11206
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Fogantyú anyaga: termoplaszt
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Leegyszerűsített szerelés az egyoldalú hosszlyuk révén
Mennyiségi egység
2,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Íves fogantyú
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
A=Furattávolság
112-117
L=Hossz
137
B
29
D
6,5
H
47
H1
31
SW
10,2
T
12
T1
7
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.