text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Íves fogantyú
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
90-95
L=Hossz
115
B
26,6
D
6,5
H
42
H1
29
SW
10,2
T
10
T1
6,4
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak