Tömör kézikerék központfurattal nemesacél fémtiszta 06276-01-4203X00
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Anyaga: 1.4301 nemesacél
- További nemesacél kivitelek kérésre
Mennyiségi egység
136,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömör kézikerék
Kivitel 1
központfurattal
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
203,2
L3=magasság
45,7
Acélkulcs
1.4301
D2
22,1
D3
45,7
Fogantyú
fogantyú, forgatható
L1
24,13
L2
14,22
L4
76,2
UNSPSC Code
31162803
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
esztergált fémtiszta.
Agy központosító furattal.
Agy központosító furattal.
Egyedi igényre
1.4401 nemesacél.
1.4404 nemesacél.
1.4571 nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.