text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömör kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
16H7
L3=magasság
40
D3
40
L1
20
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Tömör kézikerék, alumínium.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
A kerékkoszorú kör- és síkpontossága IT 12 alatt.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak