text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömör kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
80
D2=Rögzítőfurat
12H7
L3=magasság
31
B3
4
D3
26
L1
16
T
13,8
UNSPSC Code
31162803
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
Tömör kézikerék, alumínium.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
A kerékkoszorú kör- és síkpontossága IT 12 alatt.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak