text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Terméktípus
fogantyú nélkül
Main material
aluminium
D1=Külső átmérő
200
D2=Rögzítőfurat
20H7
L3=height
46
D3
50
L1
24
UNSPSC Code
31162803
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
Tömör kézikerék, alumínium.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
A kerékkoszorú kör- és síkpontossága IT 12 alatt.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak