text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
200
D2=Fastening hole
18H7
L3=height
46
D3
50
L1
24
UNSPSC Code
31162803
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
Description

Anyag
Tömör kézikerék, alumínium.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
A kerékkoszorú kör- és síkpontossága IT 12 alatt.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak