Tömör kézikerék Illesztett furat alumínium 06275-4125X12
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
- Duroplaszt hengeres fogantyú, horganyzott acél tengelyrész, polírozott kerékkoszorú
Mennyiségi egység
23,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömör kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
D1=Külső átmérő
125
D2=Rögzítőfurat
12H7
L3=magasság
37
D3
30
L1
18
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Tömör kézikerék, alumínium.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
A kerékkoszorú kör- és síkpontossága IT 12 alatt.
A kerékkoszorú kör- és síkpontossága IT 12 alatt.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.