text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kézikerék
Alak
A
Alaktípus
illesztett furat harántfurattal
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
termoplaszt
D1=Külső átmérő
140
D2=Rögzítőfurat
14
L3=magasság
39
A
51
Anyag Acélelemek
acél
D3
36
D4
19,9
D5
M6
D7
M6
Fogantyú
Hengeres fogantyú, forgatható
H
19,3
H2
6,5
L
99
L1
19
L2
60
UNSPSC Code
31162803
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
Description

Anyag
Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete hengeres markolat és agyburkolat.
Barnított acél hengeresmarkolat-tengely.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
További információk
A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.
Felszerelés
Az agy burkolata és a forgatható hengeres markolatok mellékelve. Szereléshez a markolat tengelyét a befogófuratba kell becsavarni.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Szállítási terjedelem
Alumínium kézikerék.
Agyburkolat.
Forgatható hengeres markolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Rajzi hivatkozás
1) A keresztfurat helyzete 90°-kal eltolva helyezkedik el a reteszhoronyhoz képest
Accessory
07375 Rögzítő korongok.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak