Kézikerék alumínium fekete porszórt 06278-02-125141
- Modern dizájn
- fekete vagy ezüst
- Sokoldalú csatlakozási lehetőségek
- Átfordítható hengeres markolat
Sales unit
37,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Form
E
Form definition
with reamed hole
Product type
folding grip
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
D1=Outside diameter
125
D2=Fastening hole
14
L3=height
49
A
42
D3
31
D4
19,9
D5
M6
D6
20
Grip
fold-away cylinder grip
H
18,3
L
105,5
L1
18
L2
56,5
Steel parts material
steel
UNSPSC Code
31162803
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
Description
Anyag
Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete hengeres markolat és agyburkolat.
Barnított acél hengeresmarkolat-tengely.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Termoplaszt, fekete hengeres markolat és agyburkolat.
Barnított acél hengeresmarkolat-tengely.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
További információk
A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.
Felszerelés
Az agy burkolata mellékelve.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Szállítási terjedelem
Alumínium kézikerék.
Agyburkolat.
Átfordítható hengeres markolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Agyburkolat.
Átfordítható hengeres markolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Accessory
07375 Rögzítő korongok.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.