Keresztfogantyús kerék acél 06235-160
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
Mennyiségi egység
47,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyús kerék
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
D=Rögzítőfurat
16
D1
65
D2
35
D3
30
D4
12
H
45
H1
20
H2
12
L
119
UNSPSC Code
31162802
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
Keresztfogantyús kerék, acél.
Gömbfogantyúk, duroplaszt.
Gömbfogantyúk, duroplaszt.
Kivitel
Keresztfogantyús kerék, barnított.
Gömbfogantyúk, fekete.
Gömbfogantyúk, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.