text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyús kerék
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
D=Rögzítőfurat
12
D1
50
D2
28
D3
20
D4
8
H
35
H1
17
H2
9
L
90
UNSPSC Code
31162802
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
Keresztfogantyús kerék, acél.
Gömbfogantyúk, duroplaszt.
Kivitel
Keresztfogantyús kerék, barnított.
Gömbfogantyúk, fekete.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak