text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Alak
B
Alaktípus
4-küllős
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
matt szórt
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
14H9
L3=magasság
37
S=Vastagság
1,5
Acélkulcs
1.4404
D3
30
Küllők száma
4
L1
22
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
matt, homokfúvott.
További információk
Kerékagy ráhegesztett.

A alak: 3 küllős
B alak: 4 küllős
C alak: 5 küllős
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak