text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Alak
C
Alaktípus
5-küllős
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
matt szórt
D1=Külső átmérő
250
D2=Rögzítőfurat
22H9
L3=magasság
52
S=Vastagság
2,5
Acélkulcs
1.4404
D3
45
Küllők száma
5
L1
30
L2
28
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
matt, homokfúvott.
További információk
Kerékagy ráhegesztett.

A alak: 3 küllős
B alak: 4 küllős
C alak: 5 küllős
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak