Kézikerék Illesztett furat nemesacél A4 matt szórt 06289-12-1400X30
- Rendkívül nagy korrózióállóság
- Ergonomikus, forgatható hengeres fogantyú
- Robusztus, hosszú élettartamú szerkezet
- Ideális a precíz manuális beállításokhoz
Mennyiségi egység
305,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
fogantyúval
Alak
C
Alaktípus
5-küllős
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
matt szórt
D1=Külső átmérő
400
D2=Rögzítőfurat
30H9
L3=magasság
82
S=Vastagság
3
A
180
Acélkulcs
1.4404
D3
65
D4
25
D5
M8
Küllők
száma
5
L
165
L1
40
L2
38
L4
82,5
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
A kézikerék a tengelyek és orsók pontos, kézi pozicionálására és beállítására szolgál. A robusztus kivitel ütés- és ütésálló. A hőre lágyuló műanyagból készült, szabadon forgatható hengeres fogantyú kellemes tapintású, így hosszabb vagy erőigényes mozdulatoknál is kényelmes kezelést tesz lehetővé.
Anyag
Kézikerék nemesacél 1.4404.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Henger fogantyú tengelye, nemesacél 1.4404.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, nemesacél A4.
Kivitel
Kézikerék, matt homofúvott.
Hengeres fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Hengerfogantyú tengelye, fémtiszta.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fémtiszta.
Hengeres fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Hengerfogantyú tengelye, fémtiszta.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fémtiszta.
További információk
A alak: 3 küllős (Ø 125 mm).
B alak: 4 küllős (Ø 160 mm, 200 mm).
C alak: 5 küllős (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Az átmérő méretei (D3) megfelelnek a DIN 950 szabvány előírásainak.
B alak: 4 küllős (Ø 160 mm, 200 mm).
C alak: 5 küllős (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Az átmérő méretei (D3) megfelelnek a DIN 950 szabvány előírásainak.
Felszerelés
A hengeres fogantyú süllyesztettfejű csavarral van rögzítik a küllős kézikerékhez.
A szükséges imbuszkulcs nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
A szükséges imbuszkulcs nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
Szállítási terjedelem
Küllős kézikerék, nemesacél lemez.
Hengeres fogantyú, nemesacél, forgatható.
Süllyesztettfejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással, nemesacél DIN EN ISO 10642.
Hengeres fogantyú, nemesacél, forgatható.
Süllyesztettfejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással, nemesacél DIN EN ISO 10642.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.