text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
fogantyúval
Alak
C
Alaktípus
5-küllős
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
matt szórt
D1=Külső átmérő
250
D2=Rögzítőfurat
26H9
L3=magasság
52
S=Vastagság
2,5
A
108
Acélkulcs
1.4404
D3
45
D4
25
D5
M8
Küllők száma
5
L
135
L1
30
L2
28
L4
82,5
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
A kézikerék a tengelyek és orsók pontos, kézi pozicionálására és beállítására szolgál. A robusztus kivitel ütés- és ütésálló. A hőre lágyuló műanyagból készült, szabadon forgatható hengeres fogantyú kellemes tapintású, így hosszabb vagy erőigényes mozdulatoknál is kényelmes kezelést tesz lehetővé.
Anyag

Kézikerék nemesacél 1.4404.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Henger fogantyú tengelye, nemesacél 1.4404.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, nemesacél A4.

Kivitel
Kézikerék, matt homofúvott.
Hengeres fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Hengerfogantyú tengelye, fémtiszta.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fémtiszta.
További információk
A alak: 3 küllős (Ø 125 mm).
B alak: 4 küllős (Ø 160 mm, 200 mm).
C alak: 5 küllős (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Az átmérő méretei (D3) megfelelnek a DIN 950 szabvány előírásainak.
Felszerelés
A hengeres fogantyú süllyesztettfejű csavarral van rögzítik a küllős kézikerékhez.
A szükséges imbuszkulcs nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
Szállítási terjedelem
Küllős kézikerék, nemesacél lemez.
Hengeres fogantyú, nemesacél, forgatható.
Süllyesztettfejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással, nemesacél DIN EN ISO 10642.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak