text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Alak
A
Alaktípus
3-küllős
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
125
D2=Rögzítőfurat
14H9
L3=magasság
29
S=Vastagság
1,5
D3
30
Küllők száma
3
L1
18
L2
18
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
Acél.
Kivitel
porszórt, fekete RAL 9005.
További információk
Keréktest acéllemezből.
Kerékagy ráhegesztett.

A alak: 3 küllős
B alak: 4 küllős
C alak: 5 küllős
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought