Kézikerék Illesztett furat acél fekete porszórt 06289-10-1200X22
- Ergonomikus, forgatható hengeres fogantyú
- Robusztus, hosszú élettartamú szerkezet
- Ideális a precíz manuális beállításokhoz
Mennyiségi egység
23,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
fogantyúval
Alak
B
Alaktípus
4-küllős
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
200
D2=Rögzítőfurat
22H9
L3=magasság
46
S=Vastagság
2
A
87
Acélkulcs
1.0330
D3
40
D4
20
D5
M6
Küllők
száma
4
L
107
L1
22
L2
24
L4
61,4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A kézikerék a tengelyek és orsók pontos, kézi pozicionálására és beállítására szolgál. A robusztus kivitel ütés- és ütésálló. A hőre lágyuló műanyagból készült, szabadon forgatható hengeres fogantyú kellemes tapintású, így hosszabb vagy erőigényes mozdulatoknál is kényelmes kezelést tesz lehetővé.
Anyag
Kézikerék, acél.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Henger fogantyú tengelye, acél, szilárdsági osztály 5.8.
Süllyesztettfejű, belső hatszög kulcsnyílással, acél, szilárdsági osztály 8.8.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Henger fogantyú tengelye, acél, szilárdsági osztály 5.8.
Süllyesztettfejű, belső hatszög kulcsnyílással, acél, szilárdsági osztály 8.8.
Kivitel
Kézikerék, porszórt, fekete RAL 9005.
Hengeres fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Hengeres fogantyú tengelye barnított.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fekete.
Hengeres fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Hengeres fogantyú tengelye barnított.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fekete.
További információk
A alak: 3 küllős (Ø 125 mm).
B alak: 4 küllős (Ø 160 mm, 200 mm).
C alak: 5 küllős (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Az átmérő méretei (D3) megfelelnek a DIN 950 szabvány előírásainak.
B alak: 4 küllős (Ø 160 mm, 200 mm).
C alak: 5 küllős (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Az átmérő méretei (D3) megfelelnek a DIN 950 szabvány előírásainak.
Felszerelés
A hengeres fogantyú süllyesztettfejű csavarral van rögzítik a küllős kézikerékhez.
A szükséges imbuszkulcs nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
A szükséges imbuszkulcs nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
Szállítási terjedelem
Küllős kézikerék, acéllemez.
Hengeres fogantyú, acél, forgatható.
Süllyesztettfejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással, acél DIN EN ISO 10642.
Hengeres fogantyú, acél, forgatható.
Süllyesztettfejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással, acél DIN EN ISO 10642.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.