text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
with handle
Form
A
Form definition
3-spoke
Main material
steel
Surface finish body
powder coated
Main colour
black
D1=Outside diameter
125
D2=Fastening hole
14H9
L3=height
29
S=Thickness
1,5
A
52
D3
30
D4
16
D5
M5
L
78
L1
18
L2
18
L4
49,1
Number of spokes
3
Steel code
1.0330
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A kézikerék a tengelyek és orsók pontos, kézi pozicionálására és beállítására szolgál. A robusztus kivitel ütés- és ütésálló. A hőre lágyuló műanyagból készült, szabadon forgatható hengeres fogantyú kellemes tapintású, így hosszabb vagy erőigényes mozdulatoknál is kényelmes kezelést tesz lehetővé.
Anyag
Kézikerék, acél.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Henger fogantyú tengelye, acél, szilárdsági osztály 5.8.
Süllyesztettfejű, belső hatszög kulcsnyílással, acél, szilárdsági osztály 8.8.
Kivitel
Kézikerék, porszórt, fekete RAL 9005.
Hengeres fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Hengeres fogantyú tengelye barnított.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fekete.
További információk
A alak: 3 küllős (Ø 125 mm).
B alak: 4 küllős (Ø 160 mm, 200 mm).
C alak: 5 küllős (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Az átmérő méretei (D3) megfelelnek a DIN 950 szabvány előírásainak.
Felszerelés
A hengeres fogantyú süllyesztettfejű csavarral van rögzítik a küllős kézikerékhez.
A szükséges imbuszkulcs nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
Szállítási terjedelem
Küllős kézikerék, acéllemez.
Hengeres fogantyú, acél, forgatható.
Süllyesztettfejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással, acél DIN EN ISO 10642.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak