Kézikerék illesztő furat horonnyal termoplaszt feketésszürke 06262-41601405
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
Mennyiségi egység
19,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Alak
C
Alaktípus
illesztő furat horonnyal
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
barnított
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
14H7
L3=magasság
64,5
A1
5,6
B3
5
D
45
D3
25
Fogantyú
fogantyú nélkül
H
28
L1
18,5
Méret
4
T
16,3
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
Kézikerék alaptest termoplaszt.
Kerékagy acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.