text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Alak
C
Alaktípus
illesztő furat horonnyal
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
barnított
D1=Külső átmérő
80
D2=Rögzítőfurat
8H7
L3=magasság
37,5
A1
2,5
B3
2
D
25
D3
19
Fogantyú
fogantyú nélkül
H
17,5
L1
13
Méret
1
T
9
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
Kézikerék alaptest termoplaszt.

Kerékagy acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.

Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak