Kézikerék illesztő furat horonnyal termoplaszt feketésszürke 06262-0416014056
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
Sales unit
33,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
with transverse bore
Form
B
Form definition
reamed hole with slot, with transverse bore
Product type
without grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
64,5
A1
5,6
B3
5
D
45
D3
25
D7
M6
Grip
without
H
28
H2
7,5
L1
18,5
Size
4
T
16,3
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Anyag
Kézikerék alaptest termoplaszt.
Kerékagy acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.