text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Alak
C
Alaktípus
illesztő furat horonnyal
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
14H7
L3=magasság
64,5
A1
5,6
B3
5
D
45
D3
25
Fogantyú
fogantyú nélkül
H
28
L1
18,5
Méret
4
T
16,3
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék alaptest termoplaszt.

Kerékagy acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.

Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought