Kézikerék Illesztett furat termoplaszt feketésszürke 06262-0312512
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
Mennyiségi egység
23,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Alak
E
Alaktípus
illesztett furattal
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
125
D2=Rögzítőfurat
12H7
L3=magasság
53
A1
4
D
35
D3
25
Fogantyú
fogantyú nélkül
H
23,5
L1
18,5
Méret
3
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék alaptest termoplaszt.
Kerékagy acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.