Kézikerék Illesztett furat hőre keményedő műanyag 06830-70212
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Kivitel: illesztett furat
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
8,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
D1=Külső átmérő
70
D2=Rögzítőfurat
12H8
L3=magasság
33,5
D3
30
D4
26,5
H2
11,5
L1
23
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék, PF 31 duroplaszt. Persely, acél, barnított.
Kivitel
fényesre polírozott, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.