Kézikerék acéllemez acél rubintvörös, RAL 3003 06289-100101
- Egy darabból készült
- Négyszögű agy
- Erősített agy
Mennyiségi egység
2,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
acéllemez
Kivitel 2
Négyszögű elem
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
rubintvörös, RAL 3003
D1=Külső átmérő
98
L3=magasság
20
Küllők
száma
3
L1
13
UNSPSC Code
31162802
V
10
V1
9,9
V2
10,15
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
Acél.
Kivitel
Porbevonatú RAL 9005 mélyfekete, RAL 3000 tűzvörös vagy horganyzott, kék passzivált.
További információk
Különösen elzáró szelepekhez alkalmas. A kézikerekek egy darabból készültek. A kézikereket az agy területén speciális alakítási eljárással erősítik meg. A kúpos alakú agy lehetővé teszi a könnyű összeszerelést, és biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést a négyszög keresztmetszetű részen.
Rajzi hivatkozás
1) Négyszög keresztmetszetű rész a tengelyen
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.