Kézikerék acéllemez acél fekete RAL 9005 06289-060060
- Egy darabból készült
- Négyszögű agy
- Erősített agy
Sales unit
0,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
steel plate
Version 2
square
Main
material
steel
Main
colour
jet black RAL 9005
D1=Outside diameter
60
L3=height
12
L1
8,5
Number of
spokes
3
UNSPSC Code
31162802
V
6
V1
5,9
V2
6,15
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Porbevonatú RAL 9005 mélyfekete, RAL 3000 tűzvörös vagy horganyzott, kék passzivált.
További információk
Különösen elzáró szelepekhez alkalmas. A kézikerekek egy darabból készültek. A kézikereket az agy területén speciális alakítási eljárással erősítik meg. A kúpos alakú agy lehetővé teszi a könnyű összeszerelést, és biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést a négyszög keresztmetszetű részen.
Rajzi hivatkozás
1) Négyszög keresztmetszetű rész a tengelyen
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.