Kézikerék illesztő furat horonnyal szürkeöntvény 06271-3315X30
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- stabil és hosszú élettartamú
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
Mennyiségi egység
103,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Kivitel 2
rögzített
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
315
D2=Rögzítőfurat
30H7
L3=magasság
56
B3
8
D3≈
53
Fogantyú
Gömbfogantyú
Küllők
száma
5
L1
33
T
33,3
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék, szürkeöntvény.
Gömbfogantyú, acél.
Gömbfogantyú, acél.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.