text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
D1=Külső átmérő
100
D2=Rögzítőfurat
12H7
L3=magasság
33
B3
4
D3≈
26
Fogantyú
fogantyú nélkül
Küllők száma
3
L1
17
T
13,8
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék, szürkeöntvény.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak