Kézikerék Illesztett furat szürkeöntvény 06271-0180X18
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- stabil és hosszú élettartamú
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
Mennyiségi egység
32,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
D1=Külső átmérő
180
D2=Rögzítőfurat
18H7
L3=magasság
43
D3≈
36
Fogantyú
fogantyú nélkül
Küllők
száma
3
L1
22
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kézikerék, szürkeöntvény.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.