text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Kivitel 2
forgatható
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
400
D2=Rögzítőfurat
30H7
L3=magasság
63
B3
8
D3≈
65
Fogantyú
Gömbfogantyú
Küllők száma
5
L1
38
T
33,3
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék, szürkeöntvény.
Gömbfogantyú, acél.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak