Kézikerék illesztő furat horonnyal alumínium 06273-3125X14
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- stabil és hosszú élettartamú
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
Sales unit
21,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Kivitel 2
rögzített
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
125
D2=Rögzítőfurat
14H7
L3=magasság
36
B3
5
D3≈
28
Fogantyú
Gömbfogantyú
Küllők
száma
3
L1
18
T
16,3
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Anyag
Kézikerék, alumínium.
Gömbfogantyú, rögzített, alumínium; acél elem, barnított.
Gömbfogantyú, forgatható, alumínium; acél elem, horganyzott és kék passzivált.
Gömbfogantyú, rögzített, alumínium; acél elem, barnított.
Gömbfogantyú, forgatható, alumínium; acél elem, horganyzott és kék passzivált.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.