Kézikerék Illesztett furat alumínium 06273-2180X18
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- stabil és hosszú élettartamú
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
Mennyiségi egység
29,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
rögzített
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
180
D2=Rögzítőfurat
18H7
L3=magasság
43
D3≈
37
Fogantyú
Gömbfogantyú
Küllők
száma
3
L1
22
UNSPSC Code
31162802
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
Material
Handwheel aluminium.
Fixed grip aluminium, centre pin black oxidised steel.
Revolving grip aluminium, centre pin trivalent blue passivated steel.
Fixed grip aluminium, centre pin black oxidised steel.
Revolving grip aluminium, centre pin trivalent blue passivated steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.