text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Kivitel 2
forgatható
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
125
D2=Rögzítőfurat
12H7
L3=magasság
36
B3
4
D3≈
28
Fogantyú
Gömbfogantyú
Küllők száma
3
L1
18
T
13,8
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék, alumínium.
Gömbfogantyú, rögzített, alumínium; acél elem, barnított.
Gömbfogantyú, forgatható, alumínium; acél elem, horganyzott és kék passzivált.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak