text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest színe
polírozott
D1=Külső átmérő
100
D2=Rögzítőfurat
10H7
D7=Menet
M6
L3=magasság
33
Acélkulcs
1.4401
B3
3
D3
26
Küllők száma
3
L1
17
T
11,4
UNSPSC Code
31162802
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
Nemesacél 1.4401.

Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált
és polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak