Kézikerék Illesztett furat nemesacél A4 polírozott 06274-0125X12
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Anyaga: 1.4401 nemesacél
Mennyiségi egység
58,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
színe
polírozott
D1=Külső átmérő
125
D2=Rögzítőfurat
12H7
D7=Menet
M8
L3=magasság
36
Acélkulcs
1.4401
D3
28
Küllők
száma
3
L1
18
UNSPSC Code
31162802
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
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált
és polírozott.
és polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.