Kézikerék Illesztett furat nemesacél A4 polírozott 06274-0100X10
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Anyaga: 1.4401 nemesacél
Sales unit
40,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
színe
polírozott
D1=Külső átmérő
100
D2=Rögzítőfurat
10H7
D7=Menet
M6
L3=magasság
33
Acélkulcs
1.4401
D3
26
Küllők
száma
3
L1
17
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált
és polírozott.
és polírozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.