text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
fekete porbevonatú
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
D1=Külső átmérő
200
D2=Rögzítőfurat
18H7
L3=magasság
45
D3
42
L1
24
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Küllős kézikerék, alumínium.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Kivitel
Fekete, porbevonatos.
Kerékkoszorú, esztergált.
Egyedi igényre
Agyak belső négyszög kulcsnyílással.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak