2-Spoke handwheel reamed hole aluminium black powder-coated 06277-21160X16
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
- Duroplaszt hengeres fogantyú, horganyzott acél, porszórt tengelyrész
Sales unit
26,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
fixed grip
Main
material
aluminium
Main
colour
black powder-coated
Component
material
thermoset
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
16H7
L3=height
39
D3
40
L1
20
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Handwheels aluminium.
Cylinder grip black thermoset PF 31-DIN 7708, centre pin galvanised steel.
Cylinder grip black thermoset PF 31-DIN 7708, centre pin galvanised steel.
Version
Black, powder-coated.
Wheel rim turned.
Wheel rim turned.
On request
Hubs with square socket.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.