2 küllős kézikerék Illesztett furat alumínium fekete porbevonatú 06277-01160X16
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
Sales unit
18,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main
material
aluminium
Main
colour
black powder-coated
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
16H7
L3=height
39
D3
40
L1
20
UNSPSC Code
31162803
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
Description
Anyag
Küllős kézikerék, alumínium.
Kivitel
Fekete, porbevonatos.
Kerékkoszorú, esztergált.
Kerékkoszorú, esztergált.
Egyedi igényre
Agyak belső négyszög kulcsnyílással.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.