text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
fekete porbevonatú
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
14H7
L3=magasság
39
D3
40
L1
20
UNSPSC Code
31162803
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
Küllős kézikerék, alumínium.
Kivitel
Fekete, porbevonatos.
Kerékkoszorú, esztergált.
Egyedi igényre
Agyak belső négyszög kulcsnyílással.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought