text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
fixed grip
Main material
aluminium
Component material
thermoset
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
16H7
L3=height
39
B3
5
D3
40
L1
20
T
18,3
UNSPSC Code
31162802
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Handwheels aluminium.
Cylinder grip black thermoset PF 31-DIN 7708, centre pin galvanised steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak