text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
16H7
L3=magasság
39
D3
40
L1
20
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Küllős kézikerék, alumínium.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú küllős kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought