text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
250
D2=Rögzítőfurat
22H7
L3=magasság
51
B3
6
D3
48
L1
28
T
24,8
UNSPSC Code
31162802
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
Küllős kézikerék, alumínium.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú küllős kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak