2-Spoke handwheel Reamed hole with slot aluminium 06277-1080X10
- Control element for positioning and adjusting shafts and spindles
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- For opening, closing and operating valves in fittings, machine tools
- Wheel rim concentricity and axial run-out less than ISO tolerance (IT) 12
Mennyiségi egység
€11.23
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
10H7
L3=height
28
B3
3
D3
24
L1
16
T
11,4
UNSPSC Code
31162802
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
Material
Spoked handwheels aluminium.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.